已回答假定已回答

ADF4351平率可变设置

zhangx0116 在 2014-7-22 詢問的問題
最後回覆由adi_yu於2014-9-5提供

     我最近使用ADF4351为FPGA提供系统时钟,需要实现系统时钟需要根据上位机配置来改变。但是我发现,ADF4351在写入寄存器后,比如第一次要求锁定180MHz的输出频率。在输出180MHz时钟后,再修改INT,FRAC等寄存器使之输出170M,我发现修改的是无效的,输出频率仍然是180MHz。之后我尝试让其进入power down模式,再修改寄存器,输出的频率仍然没有改变。难道ADF4351不能实现任意频率的在线改变吗?

結果