已回答假定已回答

ADF4351频率设置

zhangx0116 在 2014-7-26 詢問的問題
最後回覆由adi_yu於2014-7-29提供

我先对 adf 4351进行一次配置,出来的频率是我想要的170 MHz,但是之后我想重新修改频率为180 MHz,尝试修改INT, FR AC,出来的频率仍然是170 MHz;之后尝试修改R寄存器,出来的频率仍旧没有变化。(配置Double Buff时,我先对R 2寄存器进行操作,然后重新写R 0寄存器)

結果