ADIForum

你所不知道的捷变频收发器AD936X

ADIForum 員工 在 2014-7-30 建立的討論區
最後回覆由ADIForum於2014-7-30提供

AD936X是一系列高性能、高度集成的RF捷变收发器。该系列器件的可编程性和宽带能力使其成为多种收发器应用的理想选择。该器件集RF前端与灵活的混合信号基带部分为一体,集成频率合成器,为处理器提供可配置数字接口,从而简化设计导入。该系列工作频率范围为70 MHz至6.0 GHz,涵盖大部分特许执照和免执照频段,支持的通道带宽范围为不到200 kHz至56 MHz。

QQ图片20131209155105.jpg AD9364-PR.jpg

 

适合的应用:

  • RF测试设备和仪表
  • 通信和遥测设备
  • 通信基础设施
  • 毫微微蜂窝/微微蜂窝/微蜂窝基站、数据卡电视棒
  • 通用软件定义无线电平台
  • 防务电子(手持式和单兵战场无线电、雷达、电子战)

 

Catch29F4(07-30-11-32-53).jpg


特点和优势:

  • 集成12位DAC和ADC的RF 2×2/1×1收发器
  • 频段:70 MHz至6.0 GHz
  • 支持TDD和FDD
  • 可调谐通道带宽:<200 kHz至56 MHz
  • 双通道接收器:6路差分或12路单端输入
  • 出色的接收器灵敏度,噪声系数小于2.5 dB
  • RX增益控制
    实时监视和控制信号用于手动增益
    独立自动增益控制
  • ……

結果