已回答假定已回答

关于AD421供电问题

XiAn_Gink 在 2014-7-29 詢問的問題
最後回覆由adi_peng於2014-8-4提供

AD421可以将24V电源转换成3.3V给单片机供电,但供电电流只有3.25mA,但我设计的电路中需要增加发光管,后端电流肯定大于3.25mA了,想增加一个DC-DC,但不知道在哪里加,因为24V环路是浮地的,请教下,用什么方法能在24V上取电,该电流大于4mA,但不影响4-20mA输出,最好有参考电路,谢谢。

結果