已回答假定已回答

AD9901 使用问题

mo_正_pei 在 2014-8-1 詢問的問題
分支為新討論區

使用AD9901 进行鉴相,输入方波信号的幅值有一定的要求吗?是不是一定是5V,或者3V以上都可以,它具体的TTL型应用电路图是怎么样的?TTL型和ECL型应用只是外面的引脚接法不一样,还是它们是属于两种不一样的封装,我看Datasheet 上面两种应用,居然在TTL型时7脚接Vs,而在ECL型时7脚QQ截图20140801153657.jpg

是接到GND上面的,希望有人能给出解释,谢谢!

結果