mo_正_pei

Re: AD9901 使用问题

mo_正_pei 在 2014-8-1 建立的討論區
最後回覆由丽金标於2014-8-29提供
分支自稍早的討論區

当我输入两路相位相差30度,频率和幅值都是25MHz、3V的方波信号,示波器上显示的波形不是方波,如下图TEK0000.JPG

当我把输入信号的频率降低后,输出波形是TEK0001.JPG

外围电路连接如下图

b921b59b-f689-4f69-9163-87dbdd1afd87.JPG

結果