已回答假定已回答

请教 UG-487评估板的AD7176-2方案是否适合我的应用

liuerbin_shanghai 在 2014-8-11 詢問的問題
最後回覆由adi_apple於2014-8-13提供

我的应用,测试对象:AC+DC混合信号,AC的频率=10~1000Hz,两者的幅度=  -5 ~ +5 V。

                 希望低功耗,12V锂电池供电。

                  测试目的:将信号通过ADC送给单片机,单片机进行软件处理,把AC和DC分别显示,希望能实现

类似4位半或更高数显表的功能。

 

是否把AD7176换成AD7766会更适合我的应用?或者还有更好的方案,能否支持一下?谢谢

結果