已回答假定已回答

AD9117共模电压设置问题

lihu_njut 在 2014-8-13 詢問的問題
最後回覆由huangyseu於2017-4-7提供

现采用AD9117应用于正交调制电路,AD9117的输出直接接芯片级滤波器后传输给正交调制芯片。设置差分输出电流为20mA,输出端负载电阻为50欧姆,则VDIFF=1V。如何设置才能使其差分输出电压的共模电压在0~1.2V可调?我设计的电路如下:

結果