ADI_Amy

夏说高温与电路设计——ADI高温产品及设计资源汇

ADI_Amy 員工 在 2014-8-14 建立的討論區
最後回覆由cnhtzxb@163.com於2016-12-1提供

ADI高温产品一览
http://instrumentation.analog.com/zh/high-temperature/segment/im.html

 

业界首款高温仪表放大器,唯一一款保证工作温度最高可达210°的低噪声仪表放大器AD8229
http://www.analog.com/zh/press-release/AD8229_20110309/press.html

 

 

非常适合用于地质钻探工具和其它极端高温工业应用的IMEMS双轴加速度计ADXL206
http://www.analog.com/zh/mems-sensors/products/iMEMS_Dual-Axis_Accelerometer_Delivers_20110610/press.html

 

高温、低漂移、2.5V微功耗基准电压源:ADR225
http://www.analog.com/zh/special-linear-functions/voltage-references/adr225/products/product.html

 

高温、低噪声、轨到轨输出双通道运算放大器:AD8634
http://www.analog.com/zh/precision-op-amps/low-voltage-noise-amplifiers/ad8634/products/product.html

 

 

用于监控温度并进行数字转换的数字SPI温度传感器ADT7312
http://www.analog.com/zh/analog-to-digital-converters/temperature-to-digital-converters/adt7312/products/product.html

 

TigerSHARC® ADSP-TS201S处理器的散热设计
http://www.analog.com/static/imported-files/zh/application_notes/30832471645882ee_182.pdf

 

温度测量系统对ADC的要求
http://www.analog.com/static/imported-files/zh/application_notes/AN-880_cn.pdf

 

 

 

ADI高温产品与应用
http://www.analog.com/zh/content/high_temp_solution_2014/fca.html

 

高温电子设备对设计和可靠性带来挑战

http://www.analog.com/library/analogDialogue/china/archives/46-04/high_temp_electronics.html

結果