已回答假定已回答

关于AD7682内部电压参考的问题

billyzhao 在 2014-8-15 詢問的問題
最後回覆由cnhtzxb@163.com於2017-3-7提供

AD7682/AD7689内部参考电压能不能作为其他电路的参考电压?

例如,能不能设定AD7682从REF pin输出2.5V内部参考电压,接到ADA4841的正极端作为level shifter的参考电压?如果可以,有没有什么需要考量的参数(例如最大输出电流)?

 

谢谢!

結果