已回答假定已回答

ADE7753读取功率有效值和计算功率因数的问题

wjsgsg 在 2014-8-15 詢問的問題
最後回覆由adi_rock於2014-8-21提供

电压使用1M:1K的电阻分压后送入芯片,电流使用锰铜片采样送入芯片。负载1000W的用电设备,ADE7753的哪几个或哪一个寄存器地址是读取后经过运算得到这个1000W的值的。功率因数是由哪几个寄存器运算得到的。

能不能详细的解释ADE7753的各寄存器。

結果