已回答假定已回答

ADA4528 使用问题

电子爱好者 在 2014-8-21 詢問的問題
最後回覆由ADI_Wei於2014-8-26提供

首先 我按照 http://www.analog.com/static/imported-files/zh/circuit_notes/CN0216_cn.pdf  这的电路 实验了ADA4528

 

放大部分  三颗精密电阻 没并电容。 并且阻值是1K 60K  想的是放大121倍。   ADC芯片 没用7791

 

问题是:   接上R3 R4 C3C4 C5   好像电路在震荡一样 很不稳定, 去掉R3 R4 还可以说的过去。  我换过 电阻值 电容值都一样。

 

              感觉电路还没 内置放大器稳定。  我试过AD7190  就不错的。

 

还有这电路 好像特容易受RF(我试的是对讲机) 干扰。 有什么特别措施 电路上 抗RF干扰。

 

 

 

还有 ADI 的实验套件哪里买?  我想买个来实验下,我是搭不好电路。    需要整套 套件(拿来就能看到测试的结果数据),请列出清单 跟销售处。

 

谢谢!

結果