已回答假定已回答

咨询1KHz~10KHz扫频的DDS选型

dzxxyhl@126.com 在 2014-8-26 詢問的問題
最後回覆由ADI_Wei於2014-8-29提供

您好:

     我们现在在选一款1KHz~10KHz扫频的DDS,频率调整分辨率优于1Hz,这个没问题,你们公司的大部分DDS都优于这个指标。现在我们想要一款频率精度优于25ppm(ppm百万分之一),列如设定为1KHz,则这个1KHz的频率输出漂移不超过0.025Hz;设定2KHz频率输出,则漂移不大于0.05Hz。另外DAC电流输出要优于0.5uA(current输出DAC的位数接近14位),rang没有要求。

    所以我需求的是低频的输出,DDS输出后,加上1KHz~10KHz的窄带滤波器。 然后,你看帮我看看选一款可以满足我的要求吗?

     其中有个AD9954是否能满足我的要求,我看其datasheet对1KHz-10KHz低频没有图标描述?

谢谢

結果