meijing@zhao

手工制作特斯拉线圈

meijing@zhao 在 2014-8-31 建立的討論區
最後回覆由meijing@zhao於2014-8-31提供

(声明:转帖。如果感兴趣并且了解高压知识想尝试的话,注意安全。后续我会将本人制作的SHOW一下)

这是一款设计精巧的迷你的特斯拉线圈,属SSTC(Solid State Tesla Coil 固态特斯拉),4.096Mhz,Class E,会演奏音乐。

classe_4mzh_tesla-coil-02.jpg

classe_4mzh_tesla-coil-04.jpg

电路也简单,核心部件是 IRFP450 (MOSFET),温度有点高,注意散热。

proper_4MHz_classE_SSTC.gif

http://www.izheteng.com/
classe_4mzh_setup.JPG

输出完美的正弦波形,用于驱动。

IRFP450_gate_5V_40nsdiv.JPG

結果