已回答假定已回答

关于AD8367自动增益控制电路的问题

sunchris 在 2014-9-5 詢問的問題

RF(存档问题贴专区)

AD8367规格书的17页有一个举例的AGC loop电路,我想用此电路作为RFID读写器接收部分的增益控制,接收到的信号经滤波和放大后成为800kHz,幅度为0~3V的正弦信号,希望经AGC电路后将幅度控制在0~2.5V,要求波形不会饱和失真。

 

1. 请问是否可行?

2. 请问是否有软件可以对此电路进行仿真?

結果