已回答假定已回答

数据采集卡设计

lobster 在 2014-9-17 詢問的問題
最後回覆由adi_peng於2014-9-29提供

1.概述(定位)

    开发一款数据采集卡,用于模拟电压高速采集,解决目前高频模拟信号采集的瓶颈;同时板卡还包括模拟电压输出、数字I/O输出和数字I/O采集功能。

    板卡通过PCI总线和PC机连接,采集到的数据送到上位机进行分析、处理,将结果通过窗口显示给用户。

2.需求(功能)    

1) 数据采集

  1. 单端2
  2. 12AD精度,1MS/s单通道,500KS/s双通道
  3. AD量程:±10V、±5V0~5V0~10V
  4. AD缓存:4K字节FIFO存储器
  5. 触发方式:数字量触发,模拟量触发

2) 模拟输出

  1. 独立2
  2. 12DA精度,100KS/s更新率
  3. 输出电压:0~5V
  4. 触发方式:数字量触发

3) 数字量输出

  1. 独立2
  2. 5V/TTL电平
  3. 频率:0~1MHZ,占空比:0~100%

4) 数字量采集

  1. 独立4
  2. 频率:0~1MHZ,占空比:0~100%

5)  软件功能

  1. 驱动开发,满足windows xpwin7 32位系统要求
  2. 上位机开发
    1. 正常进行数据通讯
    2. 对数据进行处理,并通过窗口显示采集波形

結果