engX

最爱ADI放大器之AD-U1

engX 在 2014-9-29 建立的討論區

说起跟ADI放大器之间的缘分,要数AD8221 AD627等仪表放大器了,之前做过动态血压计等产品用到过。最近的要数AD-U1~现在跟导师做的课题,研究方向为设计一个铁轨温度节点传感单元。具体实现过程如下:

1.在锁定轨温的应变测量中,由于应用了电阻应变片的温度效应,应变计在测试过程中的电阻变化极其微小,并且很多时候电阻的变化并不完全是由应变变化引起,因此最理想的测试电路是利用惠斯通电桥。

2.正常情况下因温度应力产生的应变输出微弱,所以桥路的电压输出也较小。要较准确的获得实际发生的应变量以及满足后续模数转换单元处理基本要求,需要对桥路输出的电压信号进行适当的调理,因此设计系统中包含了放大和滤波两个方面调理信号。放大模块中应用了ADI公司的高精度仪表放大器AD-U1放大器

ad-u1.jpg

 

仪表放大器作为专门的精密差分电压放大器:其独特的结构使它具有高共模抑制比、高输入阻抗、低噪声、低线性误差、低失调漂移增益设置灵活和使用方便等特点。电路中所选AD一U1芯片在这些方面均表现出出色的性能:它的典型失调电压值只有4 uv,随温度的输入失调漂移值为0.02 uV/℃,共模抑制比的典型值为110 dB,支持低至1.8 V的单电源供电,且可轨到轨输出。除以上特点外,AD一Ul的MSOP超小封装尺寸,外部使能关闭以及通过直接外接电阻调节增益的特点也为设计提供了极大的方便。

利用ADI公司的AD-U1产品使得由惠斯通电桥输出的模拟传感器信号得到了精确的放大,为后续的滤波电路做了充足的准备ADIForum

結果