BEAT

OP07C   单端微功耗

BEAT 在 2014-9-29 建立的討論區

        

    搞了一个逆变器采用该运放进行电流采样电压采样,采用单端供电电路设计方便提供参考方案较多,现在已基本试验完成测试符合实验要求,电路运行稳定。

     由于具有最小±13 V的宽输入电压范围、106 dB的高共模抑制比(CMRR/OP07E)以及高输入阻抗,因此可以在同相电路配置中实现高精度。即使在高闭环增益时,它也能保持出色的线性度和增益精度。失调电压和增益的时间或温度稳定性也极佳。OP07在高增益时的精度和稳定性,同时无需外部零点校准,使之成为仪器仪表应用的工业标准器件。

結果