已回答假定已回答

请教关于应用笔记CN0319的相关问题

chenxiaoli 在 2014-9-28 詢問的問題
最後回覆由▓巭孬▓於2014-10-9提供

采用CN0319提供的方案,已实现了测温电路,并且精度挺好的。但最近才发现有个问题: 环路供电电压范围是4~28V ,供电在4~20V时电路各部分功能正常,当电压大于20V时,NPN管B极与E极电位相等了,R15两端电压大增,而且电压越大R15两端电压越大(PWM幅值、占空比、周期不变),换了几种NPN都不行,其中换了S8050时,正常工作电压只在4~10V,高于10V就出现同样的问题了。。。。

 

 

 

L@8UQKT8MSJNI48QE5I2UUX.jpg

結果