ADI_Amy

正在设计汽车雷达?接收路径模拟前端AD828X值得您的关注

ADI_Amy 員工 在 2014-10-10 建立的討論區
最後回覆由zwm於2017-3-26提供

如果您正在设计自适应巡航控制\防撞系统\盲点检测\自动停车或电子保险杠,那版主今天推荐的雷达接收路径AFE AD8283您一定值得关注下!同系列还有AD8284AD8285

 

如果在设计过程中您遇到问题,可以在本论坛相应的板块发布帖子,咱们技术支持团队会在最短的时间内为您解答哦!

clip_image001(10-10-16-41-14).jpg


AD8283为例,给您选择AD828X的几点理由:


AD8283针对低成本、低功耗、小尺寸及灵活易用的应用而设计,它内置6个通道的低噪声前置放大器(LNA)、可编程增益放大器(PGA)和抗混叠滤波器(AAF),外加一个直接连接ADC的通道,所有通道都集成12-bit模数转换器(ADC)。

 

各通道具有16 dB34 dB的增益范围,增量为6 dBADC转换速率最高可达80 MSPS。在最大增益下,所有通道折合到输入端噪声电压为3.5 nV/√Hz。通道专门针对动态范围与低功耗而优化,适合要求小封装尺寸的应用。

 

下面的视频,让ADI汽车雷达方面的专家告诉您汽车安全领域的一些趋势,以及针对这些趋势的ADI雷达AFE能帮助您如何引领这些趋势。

http://v.qq.com/boke/page/c/0/m/c0137bzuqmm.html

結果