DOTHINKEY-KING

最爱ADI运放之AD8571

DOTHINKEY-KING 在 2014-10-22 建立的討論區

使用了很多ADI的模拟器件,主要设计仪器仪表类产品。

AD8571:超低失调电压运算放大器, 使用这个运行主要因为两点:

  • 超低的失调电压,1uV,什么概念,就是一点点热电偶效应你都要考虑一下,不然你就浪费了AD8571的正能量了。用来测量1A电流时,只需要串个0.01R的电阻就能非常精确的使ADC达到80DB的动态范围。
  • 超低的偏置电流,当你要测试10nA的电流时,你就会知道这个是有多重要了。
  • 极高的CMRR,这在检测差动信号时,精度就靠他了,如PT100的铂电阻温度测量、小信号传感器测量等。
  • 极高的PSRR,你还在为运放供电的问题而烦吗?不用了,只要电源是LDO类的线性电源供电就行,怕有问题就串个10R的电阻加个10uF的电容吧,妥妥的!
  • 你想要100倍的电压放大倍数,电阻已经使了0.1%的,结果倍数就是不准,怎么办?AD8571的开环增益奇高,增益精度的问题小事了,只要电阻精度保证了,问题不大。
  • 轨到轨的输入输出,这点应该很多用运放的人都会很受用,特别是在低压电池设备里,这点是选个一个运放的基本条件。
  • 125度的工作温度,对比一般消费类IC的70度,你觉得其它的参数ADI留了多少余量!
  • 1mA的工作电流,也许与低功耗比没有优势,可是这个功耗要达到性能,很难得了。
  • MSOP-8封装,这个体积非常小,在现在PCB密度有要求的性况下,这个也算个重要的参数了。

 

附图是一个恒流源,用于驱动标准光源,输出电流为2A~1mA, 所有输出精度小于1%,当然运放与取样电阻的PCB你的搞好。

还有用一款型号为:ADA4528, 与AD8571差不多,不过性能更高,失调电压低到0.3uV,是2013年峰会时郭工推荐的。

結果