已回答假定已回答

AD5422量程精度问题

weilaiheike 在 2014-10-23 詢問的問題
最後回覆由adi_peng於2014-10-28提供

我研发的项目用到AD5422芯片做模拟量输出4-20mA,碰到如下问题:
通过配置控制寄存器,让AD5422工作在4-20mA输出模式,外置的Rset选用的千分之一的15K电阻。但是实测的时候发现,给数据寄存器写入满偏值(0xFFFF),实际输出只有19.95mA,无法满足千分之一的精度要求,请问此种情况时AD的设计缺陷吗?还是通过什么方式可以校准

結果