已回答假定已回答

急!关于ADCMP580的输出问题

wuyonggang 在 2014-10-24 詢問的問題
最後回覆由ADI_Eva於2014-10-29提供

电压比较器ADCMP580,输入端一个接正弦信号,一个接直流电压信号,现在直流信号接0V,正弦信号幅度峰峰值500mV,频率低于50MHz,输出信号为占空比50%的方波,但是大于50MHz后,输出信号就不是方波了,频率越高,信号就越接近正弦波,请问器件本身就是这样还是有其他问题?

結果