fxmeng@foryouge.com.cn

最爱ADI放大器——OP07

fxmeng@foryouge.com.cn 在 2014-10-28 建立的討論區
最後回覆由ADIForum於2014-10-29提供

ADI家的通用放大器用过的不下十款了,如果将那些专用放大器(如电流检测,乘法器等)也算上的话,应该有20多种了,但如果说是最喜欢的一款的话,应该非OP07莫属,其性能超棒,价格较低,适用于各种要求高一点点的电路,这也使得该芯片个和TI的lm358成为了我在大学期间及现在自我娱乐时使用的主打运放IC。还记得当年用这个芯片搭出来的耳放效果超棒。

下面的简介主要都是从别的地方摘得,希望大家可以借鉴,当然只要目的还是Analog Discovery

op07的功能介绍:Op07芯片是一种低噪声,非斩波稳零的双极性运算放大器集成电路。由于OP07具有非常低的输入失调电压(对于OP07A最大为25μV),所以OP07在很多应用场合不需要额外的调零措施。OP07同时具有输入偏置电流低(OP07A为±2nA)和开环增益高(对于OP07A为300V/mV)的特点,这种低失调、高开环增益的特性使得OP07特别适用于高增益的测量设备和放大传感器的微弱信号等方面。

特点:

超低偏移:150μV最大;

低输入偏置电流:1.8nA; 

低失调电压漂移:0.5μV/℃;

超稳定,时间:2μV/month最大;

高电源电压范围:±3V至±22V;

工作电源电压范围是±3V~±18V;

OP07完全可以用单电源供电,你说的+5V,-5V绝对没有问题,用单+5V也可以供电,但是线性区间太小,单电源供电,模拟地在1/2VCC.建议电源最好>8V,否则线性区实在太小,放大倍数无法做大,一不小心,就充顶饱和了。我一直用+12V,-12V双电源供电。

結果