Emma

在线路设计里“地”有多少种

Emma 在 2014-10-30 建立的討論區
最後回覆由Emma於2014-12-18提供

通常在一个电路上,或者一个产品上是没有那么多地的,比如在电视机这个产品上,从电源开始,220V那里有交流地,经过变压器后就是直流地了,然后里面再分为数字地和模拟地,象声音处理部分,就有明显的划分,升压电路有功率地,现代社会走向数字化,里面数字信号较多,大部分是数字地。一点接地,在低频电路中,布线和元件之间不会产生太大影响。通常频率小于1MHz的电路,采用一点接地。多点接地,在高频电路中,寄生电容和电感的影响较大。通常频率大于10MHz的电路,采用多点接地。具体采用哪种接法要看具体情况。这些是PCB设计必须要了解的内容,也是的重要资料。在PADS里如何分地在后面的文章介绍。以下是网上下的关于地的划分,供参考:

 

  数字地:也叫逻辑地,是数字电路的零电位参考点。

 

  热地 :开关电源无需使用变压器,其开关电路的 地 和市电电网有关,既所谓的 热地 ,它是带电的,图形符号为:

 

  冷地 :由于开关电源的高频变压器将输入、输出端隔离;又由于其反馈电路常用光电耦合、既能传送反馈信号又将双方的 地 隔离;所以输出端的地称之为 冷地 ,它不带电。

 

  信号地 又称参考 地 ,就是零电位的参考点,也是构成电路信号回路的公共段,图形符号

 

  直流地:直流电路 地 ,零电位参考点。

 

  交流地:交流电的零线。应与地线区别开。

 

  功率地:大电流网络器件、功放器件的零电位参考点。

 

  模拟地:放大器、采样保持器、A/D转换器和比较器的零电位参考点。

 

  保护地是为了保护人员安全而设置的一种接线方式。保护 地 线一端接用电器,另一端与大地作可靠连接。音响中的地屏蔽线接地:音响系统为防止干扰,其金属机壳用导线与信号地相接,这叫屏蔽接地。音频专用地专业音响为了防止干扰,除了屏蔽地之外,还需与音频专用地相连。此接地装置应专门埋设,并且应与隔离变压器、屏蔽式稳压电源的相应接地端相连后作为音控室中的专用音频接地点。

 

  不同地线的处理方法。

 

  系统浮地,是将系统电路的各部分的地线浮置起来,不与大地相连。PCB LAYOUT培训这种接法,有一定抗干扰能力。但系统与地的绝缘电阻不能小于50M;,一旦绝缘性能下降,就会带来干扰。通常采用系统浮地,机壳接地,可使抗干扰能力增强,安全可靠。在高要求电路中,数字地与模拟地必需分开。即使是对于A/D、D/A转换器同一芯片上两种地最好也要分开,仅在系统一点上把两种地连接起来。浮地与接地。

結果