ADIForum

化学分析及环境监测技术资料大放送(下)

ADIForum 員工 在 2014-11-6 建立的討論區
最後回覆由Amenda-NanYa於2017-4-23提供

技术文章


1. 可编程增益跨阻放大器使光谱系统的动态范围达到最大

 

http://www.analog.com/library/analogdialogue/china/archives/47-05/pgtia.html


利用光电二极管或其他电流输出传感器测量物理性质的精密仪器系统,常常包括跨阻放大器(TIA)和可编程增益级以便最大程度地提高动态范围。本文通过实际例子说明实现单级可编程增益TIA以使噪声最低并保持高带宽和高精度的优势与挑战。

 

2.低功耗有毒气体探测器设计

 

http://www.analog.com/library/analogDialogue/china/archives/46-02/gas_detector.html


对于检测或测量有毒气体浓度的仪器,电化学传感器能够提供多项优势。大多数传感器都是针对特定气体而设计,可用分辨率小于气体浓度的百万分之一(1 PPM),所需工作电流极小,非常适合便携式电池供电的仪器。电化学传感器的一个重要特性是响应缓慢:首次上电后,传感器可能需要数分钟时间才能建立至最终输出值;暴露于中间量程的气体浓度时,传感器可能需要2540秒时间才能达到最终输出值的90%

 

本文描述一种使用电化学传感器的便携式一氧化碳(CO)探测器。一氧化碳的IDLH浓度远高于大多数其它有毒气体,处理起来相对更安全。但一氧化碳仍然属于致命性气体,测试本文所述电路时应极其小心并采取适当的通风措施。

 

 

 

视频


1. 带可编程增益放大器的双通道色度计


观看视频:http://videos.analog.com/video/2553931394001/-----/


该视频介绍的是一款双通道色度计,配合可编程增益跨阻放大器和同步检测器,它以不同波长测量样本溶液与参考溶液的吸收光线之比。

 

2. 一氧化碳有毒气体探测器


观看视频:http://videos.analog.com/video/chinese/2514556722001/-----/


该视频介绍的是一款使用电化学传感器的单电源、低功耗、电池供电、便携式气体探测器,其总功耗约为110 μA(未检测到气体时)和460 μA(检测到2000 ppm一氧化碳时)。




在线研讨会


光谱仪器仪表技术、应用和信号链概述

 

在线回放研讨会:http://seminar.eepw.com.cn/seminar/show/id/234


光谱技术构成实验室和分析仪器中几乎所有光学测量的基础。 这篇在线研讨会首先介绍了基础知识、展示工作原理,并描述某些典型的频谱分析信号链。 随后,还解释主光电二极管路径的挑战,最后讨论元件选型和最终系统设计中需要考虑的辅助测量。



中文数据手册(Datasheet)

 

1. AD7625:  16-Bit6MSPS PulSAR差分ADC

http://www.analog.com/zh/analog-to-digital-converters/ad-converters/ad7625/products/product.html

 

2. AD7175-2:  24位、250 kSPS Sigma ADC 具有20μMS建立时间和真轨到轨缓冲器

http://www.analog.com/zh/analog-to-digital-converters/ad-converters/ad7175-2/products/product.html

 

3. ADUCM350:  16位精密、低功耗片上计量仪,内置CORTEX-M3和连接能力

http://www.analog.com/zh/processors-dsp/analog-microcontrollers/aducm350/products/product.html

結果