已回答假定已回答

AD7746的配置问题

蔡志鹏 在 2014-11-10 詢問的問題
最後回覆由adi_susan於2014-11-11提供

现在在做一个项目,要测一个15PF的电容,手册中说可以将CAPDAC配置到17PF,可是手册中只是写了0x00=0pF,0x7F=full range,不知道这个full range是什么意思。参考例程示例代码 | 亚德诺半导体里又将0X0B写入0xB7

CDC_WRREG(0x0B,0xB7);//CAP DAC A

,顿时就晕了。如果我要测15±4pF,该往0X0B中写什么?如何计算的?

結果