wangmigooo

2014年10月份最新中文资料更新

wangmigooo 在 2014-11-10 建立的討論區
最後回覆由Amenda-NanYa於2017-4-24提供

中文数据手册


AD845 精密、16 MHz、CBFET运算放大器

AD5693R/AD5692R/AD5691R/AD5693小型、16/14/12I2CDAC+,具有±2LSBINL(16)2ppm/°C基准电压源

AD8220 具有轨到轨输出的JFET输入仪表放大器,采用MSOP封装

AD8613/AD8617/AD8619 低成本、微功耗、低噪声、CMOS轨到轨输入/输出运算放大器

AD9656 四通道、16位、125 MSPS JESD204B 1.8 V模数转换器(ADC)

ADCMP396 提供精密基准输出的四通道比较器

ADN2917 连续速率8.5 Gbps11.3 Gbps时钟和数据恢复IC,集成限幅放大器/均衡器

ADP197 5V3A逻辑控制的高端电源开关

ADP5033 内置两个300 mA LDO的双通道、3 MHz、800 mA降压调节器

ADP5080 面向多单元锂离子应用的高效率集成电源解决方案

ADP5133 3 MHz、800 mA降压调节器采用WLCSP封装

ADV7622 HDMI收发器

ADV7626 3 GHz HDMI 2:2交叉点收发器集成屏幕显示

AD7982 18位、1 MSPS PulSAR 7.0 mW ADC采用MSOP/QFN封装

ADE7854/ADE7858/ADE7868/ADE7878 集成谐波和基波信息的多相多功能电能计量IC

ADP2441 36 V、1 A同步降压DC-DC调节器

ADuM3480/ADuM3481/ADuM3482 小型、3.75 kV RMS、四通道数字隔离器

 

 

应用笔记

 

AD9129电源优化

利用ADF7023和RFFM6901 915 MHz ISM频段收发模块(带分集开关)实现的一种范围扩展参考设计

 

电路笔记

 

CN-0350 针对压电传感器的12位、1 MSPS、单电源、双芯片数据采集系统

CN-0278 具有额外电压输出能力的完整4 mA至20 mA HART解决方案

 

技术文章

 

MS-2660: 认识宽带GSPS ADC中的无杂散动态范围

MS-2663-1: 半桥配置隔离端的供电

結果