ADI_Amy

干货帖,做电机控制、驱动的小伙伴们必看!

ADI_Amy 員工 在 2014-11-14 建立的討論區
最後回覆由ADI_Amy於2014-11-18提供

电机在现代生活和工业以及其他各行各业中的应用忒么的重要,你懂滴,来自IEA(国际能源机构)的数据显示,电机功耗已占全球总能耗的45%。既然这么重要,我们需要认真学习哦!这里,版主搜罗了一些电机控制的精选方案、参考设计、技术文章和技术研讨会资料,肯定能帮助到你哦。

 

好东西,收了吧,不谢 ^_^

 

系统方案精选


电机控制解决方案—伺服控制

针对电机控制解决方案,ADI提供了门类齐全的产品组合,其中包括了模数/数模转换器、放大器、嵌入式处理器、iCoupler®数字隔离器和电源管理器件;这些高性能的器件和增加系统集成度有助于实现更新型的拓扑结构设计,为客户实现系统的差异化设计带来价值,伺服驱动系统的性能同用户最终所构建的运动控制系统的性能和所能提供的精度密切相关,多数情况下,最终的用途可以是一个高精度数控机床系统、运动控制系统或机器人系统,这些系统要求能够精确控制位置及电机的扭矩;ADI能够提供涵盖信号链中所有重要器件的完整解决方案。

 

系统设计考虑和主要挑战:
•  高精度电流、电压检测和位置检测
•  高压安全的隔离技术
•  矢量和无传感器控制
•  稳定的生命周期和可靠性
•  更高效、更灵活的算法
•  高性能的实时工业控制网络

 

系统框图和信号链

QQ图片20141114104132.jpg


免费下载完整解决方案资料请点击:http://www.analog.com/zh/content/motor_control_solution_2012/fca.html

結果