已回答假定已回答

AD5933的外部时钟选择

曾志婉 在 2014-11-18 詢問的問題
最後回覆由ADI_Wei於2014-11-21提供

看了一些资料说,AD5933是每16个时钟进行一次A/D转换,每1024个A/D转换完成一次DFT运算,因此,为了避免频率泄露,测量的频率点应该在MCLK/16/1024的整倍数点中选择。

针对我个人的应用,需要扫频范围为25KHz~30KHz,于是,选用1.024MHz的有源晶振作为AD5933的外部时钟,那么频率的分辨率为1.024MHz/16/1024=62.5Hz。

根据AD5933datasheet中的说明,其增量数寄存器最大可将增量数设置为511.因此,我将增量数设置为500。这样一来,在第400个点,其频率为62.5*400=25kHz,在第500个点未62.5*500=31.25KHz,这样,就可以实现我的扫频范围了。

请问:大家对此设计有什么看法吗?希望大家能多多交流指教!谢谢

結果