已回答假定已回答

AD9517参考输入电压问题?

automation 在 2014-11-19 詢問的問題
最後回覆由ADI_Wei於2014-11-21提供

想咨询下ADI工程师,AD9517-4这款芯片的参考时钟信号电压选用多大比较合适。看评估板上给出的是0-6dbm,数据手册上推荐REF为1.6V,REF_N为1.5V。这样的话如果是输入单端时钟信号,通过变压器ETC1-1-13转为差分信号接AD9517参考端。输入的单端信号峰峰值为3.3V就可以了?

結果