已回答假定已回答

ADAS3023散热问题

122212047@csu.edu.cn 在 2014-11-20 詢問的問題
最後回覆由ADI_XUN於2016-5-5提供

我用ADAS3023做数据采集,发现这个芯片发热量很大,查看了一下datasheet发现功耗是2W,热阻44.1℃/W,那么温升不就有88.2℃吗?在datasheet的第5页下面又标明温度范围在-40℃~+85℃,常温下工作不都超过这个范围了吗?看了ADI的"ADAS3023 FPGA Reference Design"上面都没有加散热片的,这样真的可行吗?

123.jpg

結果