已回答假定已回答

請教ADE7880 功率因數的問題

Sam.S 在 2014-11-21 詢問的問題
最後回覆由adi_rock於2014-11-26提供

您好,

     我們客戶在使用ADE7880做為電表的應用, 在初步驗證芯片讀取 APF / BPF 時, 發現讀值都是 0x7FFF. 由於客戶目前受限於設備的關係, 所以只有先用A相及B相來驗證, C相並沒有接上輸入信號, 這樣會影響 APF / BPF 的讀值嗎? 是這個讀值的結果跟其他寄存器設定有關? 或者跟缺了一相信號, 使讀值有了問題呢?

 

在ADE7880 EVB 的GUI上, LCYCMOD 設成 0xFD, LINCYC 設成 120 (60 Hz 的 Line Cycle 數), STATUS1 的讀值是 0x1A081FF.

 

另外, ADE7880 的評估板的GUI只有 APF 及 BPF 的寄存器, 找不到 CPF, 是評估板的軟件需要更新嗎? 還是需要用什麼方式才能存取到GUI上沒有找的寄存器內容呢?

 

謝謝!

結果