已回答假定已回答

参加ADI电机驱动有奖问答,赢取蓝牙音箱及精美ADI笔记本(第一波)

ADIForum 員工 在 2014-11-24 詢問的問題
最後回覆由ADIForum於2014-12-22提供

你知道吗?全球40%的电能是被电机消耗掉的,低能耗和高性能是电机控制系统的主要设计诉求。为满足当前和未来电机控制的设计需求,ADI推出了标杆性的混合信号控制器ADSP-CM40x系列。您知道吗,该系列面向电机控制应用主要的性能优势有以下哪些项:


A、采用ARM Cortex-M4处理器内核

具有高性能数学运算单元的标准架构(内核和加速器)+本地存储和DMA基础架构,支持模拟前端和其他外设。


B、可扩展且极具灵活性可调的PWM

支持单桥臂或双桥臂(12个电机+电源控制)。


C、极具灵活性的可配置PWM模块。

20个专用输出口,具有可驱动下一代功率器件,包括IGBTSiCGaN的能力。


D、高性能,用于系统中的电流、电压和位置检测。

16位(14位精度)双通道同步采样,380ns速度,最小数据延迟和DMA控制。


E、SINC3滤波器用于电流采样+过流保护。

可直接连接Σ△调制器,用于隔离式传感器+Σ△ADC


F、高级模拟前端定时器。

支持直流母线电流采样和高级(模数)转换时序





规则:
1、时间:11月24日~11月30日
2、4波活动统一结束后,从本帖正确回答的网友中随机抽取11位幸运者,再从11位幸运者中随机抽取一位获得蓝牙音箱一个,其余获得ADI 2015年笔记本一个。

奖品展示:
蓝牙音箱
002.jpg

笔记本
QQ图片20141124161829.jpg
QQ图片20141124161835.jpg
QQ图片20141124161838.jpg

 

消息编辑者为:Forum ADI

結果