ADI_Amy

【本月重点推荐】高大上的3.5 GSPS直接数字频率合成器AD9914,您造吗?

ADI_Amy 員工 在 2014-11-24 建立的討論區
最後回覆由黑子731於2014-11-25提供

AD9914是一款直接数字频率合成器(DDS),内置一个12位数模转换器,目标工作速率最高达3.5 GSPS。该器件采用先进的DDS技术,连同高速、高性能数模转换器,构成数字可编程的完整高频合成器,能够产生最高1.4 GHz的频率捷变模拟输出正弦波,专为提供快速跳频和精密调谐分辨率(标准模式下32位、可编程模数模式下64位)而设计。

clip_image002(11-24-12-23-51).jpg

 

AD9914具有下面的优势特性,哪一项是您最关注的?

  • 3.5 GSPS内部时钟速度
  • 集成12位 DAC
  • 频率调谐分辨率:190 pHz
  • 16位相位调谐分辨率
  • 12位幅度调整
  • 可编程模数
  • 自动线性和非线性频率扫描能力
  • 32位并行数据路径接口
  • 8种频率/相位偏移形式
  • 相位噪声:−128 dBc/Hz(1396 MHz时偏移频率为1kHz)
  • 宽带SFDR >50 dBc
  • 串行或并行I/O控制
  • 1.8 V/3.3 V电源供电

Catch(11-24-12-23-51).jpg

 

AD9914适合以下应用 ,哪项可能是您工作相关的呢

  • LO捷变频率合成
  • 可编程时钟发生器
  • 雷达和扫描系统的FM线性调频源
  • 测试与测量设备
  • 声光设备驱动器
  • 极化调制器
  • 快速跳频

 

查看AD9914产品详情、下载数据手册等信息请点击:

http://www.analog.com/zh/rfif-components/direct-digital-synthesis-dds/ad9914/products/product.html

結果