已回答假定已回答

关于ADF4159检测疑问

liangch82 在 2014-11-27 詢問的問題
最後回覆由adi_yu於2014-12-18提供

您好,我用的是ADF4159这块芯片,然后用FPGA对芯片进行初始化,为了检测初始化有没有成功,我在MUXOUT端口直接接示波器读取N计数,可是没有任何信号。芯片输出接了滤波器,用万用表测量却有3.3V的电压输出,不知道是不是芯片初始化没有成功呢?

另外,我想请问下,是不是不管有没有RF信号输入,都可以对芯片进行初始化而且用示波器读取MUXOUT端口都应该是跟PFD频率一样的波形呢?

时间紧迫求支援,非常感谢,此致敬礼!

結果