已回答假定已回答

ADM3260 UL recognition pending 問題

Sam.S 在 2014-12-4 詢問的問題
最後回覆由Sam.S於2014-12-12提供

您好,

 

我們客戶使用ADM3260做為I2C interface的隔離, 發現在ADM3260數據手冊的第一頁提到:

 

Safety and regulatory approvals

     UL recognition (pending)

          2500 V rms for 1 minute per UL 1577

     CSA Component Acceptance Notice 5A (pending)

     VDE Certificate of Conformity (pending)

     DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10):2006-12

          VIORM = 560 V peak

 

所以我們客戶要求我們盡快答覆 ADM3260 這顆料現在是否已經通過 UL 的承認了?

目前的status是如何?

 

還請協助答覆以上的問題,

 

謝謝!

結果