已回答假定已回答

ADP5051可调输出电压问题

jinyisheng 在 2014-12-10 詢問的問題
最後回覆由alex880226於2016-10-26提供

你好,ADI工程师,我公司现在在用ADP5051的芯片,

调试过程如下:

测试条件:  ADP输入12V,RT=31.6K,(600KHZ);ADP5051 SYNC/MODE上拉5V,启动FPWM模式;

设计输出:  通道1输出1.2V/4A;通道2输出2.5V/4A,通道3,4输出3.3V/1.2A;

通道1,2电路原理图如下:

通道1,2原理图.jpg

 

存在问题:

1.每次上电,芯片四个通道的SW引脚有时候有输出;

2.通道3,4能正常工作,输出3.3V电压;但通道1,2不能输出1.2V 和 2.5V电压;两个都输出3.5V电压;

  测得SW1脚的波形如下:

 

SW1,SW2的频率为180K,SW3,SW4的频率为600K;这两个频率为什么不一样?这样是不是就导致通道1,通道2输出的电压不正常?

 

 

 

希望得到ADI工程师的指点!谢谢! 

結果