已回答假定已回答

关于AD8418应用的小问题

huhaomcu 在 2014-12-13 詢問的問題
最後回覆由adi_rock於2014-12-17提供

现想使用AD8418电流检测放大器来实现高精度检测电机电流,但对应用上有点不是很明白。

要求为:输入电压9-16V,电流0-15A。假如采样电阻为0.02R,AD8418的参考电压为+3.3V,增益G=20,实际电流为10A,那么放大器输入电压0.02R*10A*G = 4V,这样AD8418的输出就饱和了,12位AD参考电压也为+3.3V,那岂不是输入到AD采样端的电压是4V,那就无法计算实际电流值。不知我上面的理解那里有问题。

結果