已回答假定已回答

用AD603设计一个用于低频的AGC电路,输入信号频率在1KHz-400KHz,输入信号幅度在10mV~1V,要求能有一稳定波形输出。

遗失的伙伴 在 2014-12-17 詢問的問題
最後回覆由adi_angela於2014-12-23提供

就是在输入信号频率在1KHz-400KHz,输入信号幅度在10mV~1V。输出的波形稳定!

1.png

使用Multisim仿真时,在信号周期内出现失真,后续的波形也不是标准的正弦波。哪位大神帮忙看一下。谢谢!2.png

3.png

4.png

5.png

有高人能具体的分析一下这是什么情况吗?对于低频是否能给出一个具体的电路参数,谢谢!analogchina-adminhdx2AndyRanalog1ezchinatest1122@


結果