已回答假定已回答

请教问题:隔离485收发器---ADM2587E---的 电平问题

shzt925232075 在 2014-12-19 詢問的問題
最後回覆由adi_susan於2014-12-22提供

各位好, 小弟想请教各位一个问题:         

 

          用隔离RS-485总线收发器,ADM2587E,当,该芯片用5V供电时:          

                    芯片的收发控制引脚 RE(5号脚)  和  芯片的数据发送引脚TXD(7号脚);          

                    该2引脚的输入电平,是0V到3.3V,还是0V到5V?          

                    3.3V的高电平输入,是否会有隐患?

 

我看到数据手册上,这么写的:          

          输入阀值低电平: 0.3×Vcc (这里Vcc=5V ,结果为1.5V)         

          输入阀值高电平: 0.7×Vcc (这里Vcc=5V ,结果为3.5V)

 

谢谢各位了。

結果