MM2013

ADM2587E--RS485隔离中的战斗机【大话版磁隔离产品推介会(节选)】

MM2013 在 2014-12-25 建立的討論區
最後回覆由ADI_Amy於2014-12-26提供

“下蛋公鸡---公鸡中的战斗机,哦,耶!!”

突然想起宋丹丹小品里的经典台词了,今天借过来引用一下。

 

尊敬的领导、各位工(工程师)们:

大家好,感谢大家一直以来的关注与支持。(推推眼镜,环视全场,【因为有人在窃窃私语:“这家伙是谁?”】)

 

今天给大家推荐的接口芯片,依然是经典的RS485接口芯片,对于RS485总线的广泛应用,我就不巴拉巴拉了,RS485总线是一种常用的工业总线方式,采用平衡发送差分接收的通讯方式,具有很高的抗共模干扰的能力,布线方便,因此。。。。。(现场晕倒一片,观众:“我靠,这他妈的还叫不巴拉巴拉,您老要是巴拉的话会是什么要样子?”)

 

记得当初,跟各位介绍隔离型RS485芯片ADM2483的时候,就有好多工程师问我:“你说这个应用简单方便,可还是需要加一个你们的B0505S-1W来使用啊,有没有单电源供电的?”终于,ADI不负众望,推出了ADM2587E这个芯片。

ADM2587E是ADI继ADM2483之后推出的一款完隔离型RS485芯片,只需一片就可完全解决RS485的隔离问题。其具有以下特性:(转头看投影布)

1、隔离式RS485/RS422收发器、可配置为全双工或半双工;

2、集成ISOPOWER的隔离型DC-DC转换器;

3、RS485输入/输出引脚提供±15KV的ESD保护;

4、通讯速率500KBPS,可完全支持115200波特率;

5、支持3.3V或5V供电;DC-DC输出3.3V;

6、最多可支持256个节点;;

7、具有开路或短路电路故障保护功能;

8、具有热关断保护功能;

9、具有25KV/US的高共模抗扰度;

10、SOIC-20 帖片封装。

11、工作温度:-40--+85.

 

可适应所有隔离RS485接口网络,如仪器仪表、通讯设备、工业现场总线、多点隔离系统等场合。  (现场睡倒一大片)

 

讲到这里提问大家几个问题:(大家开始紧张,【肯定是上学拉下的病根】)

 

很简单的问题啊,各位在平常的设计中有用到RS485的请举手示意一下?

 

谢谢,手放下。平时RS485接口中有需要隔离的请举手示意一下?

 

谢谢,手放下。那隔离一直用光耦隔离的请举手示意一下?

 

好,手不要放下。工作人员请给举手的各位工们,每人发一个ADM2587E的DEMO开发模块一只,谢谢。手不要放下,请工作人员注意,现在举手的不算喽。

 

。。。。。。

 

好,现在大家拿在手里的呢,就是ADM2587E的DEMO开发模块。最后我们会跟大家一起来测试一下这个模块,现在我就简单介绍一下,ADM2587E的各引脚定义功能:

adm2587.jpg

 

从这个图我们可以看出,ADM2587E最核心的引脚定义,还是跟RS485芯片一样的。前端是CMOS/TTL侧,有TXD、RXD收发两根线路可与微控制器相连。同时也有RE\DE控制引脚,来控制收发。后侧有A B Y Z四根线,如果要做半双工的话,只需将AY短接、BZ短接就可。需要特别说明一下的是,后面有VISOin 和VISO out两个引脚。 VISO out是内部DC-DC的电源输出脚,可输出3.3V的电压,VISO in是RS485收发器的电源输入脚,在正常使用的时候,这两个引脚是必须要短接在一起的。(观众:“老大,不需要这么详细吧?”)

 

第三部分我们就讲一下典型电路:

adm2587e.jpg

 

 

基本功能测试电路如上所示,这里面需要说明一下的是,这八个电容。这八个滤波电容是需要全部接上去的,否则可能会对通信造成影响。

 

最后我们对现场传上来的几个问题加以解释一下:

 

第一个问题是:ADM2587E是不是在内部集成了光电隔离呢?

这个不是的,ADM2587E是ADI采用其自己的ICOUPLER磁隔离技术。核心的原理是脉冲变压器耦合技术,当一个信号输入之后,会经过施密特触发器整形之后,再经过编码电路,之后才是脉冲变压器耦合。然后经过解码电路与施密特触发器之后输出。

 

第二个问题是:我们的RS485经常因为一个节点坏了,而引起总线短路,损害芯片。不知ADM2587E在这方面怎么样?

ADM2587E具有有效的接收器故障保护功能,当因为总线上节点损坏而引起总线短路、开路时,ADM2587会确宝接收器输出为高电平。而且ADM2587E的接收器输出阈值为-30mv-- -200mv,因此当总线上没有驱动器被使能的时候(总线空闲状态)。接收器终端电阻上的电压为0V时,接收器输出依然为高电平,而无需接总线上的偏置电阻。

 

第三个问题:脉冲变压器耦合的频率是多少?PCB设计的时候是不是有要特别注意的地方?

内部DC-DC脉冲变压器的频率为180MHZ,所以是需要足够多的旁路电容来将其噪声抑制到最低的。详情可参照PDF第16页。

 

第四个问题:ADM2587E现在价格如何?我们可以得到样品及测试板吗?

现在ADM2587E的官方报价为:$6.47,  具体购买价格可与销售联系。

 

转自EDN技术论坛jerrymiao的博客

結果