MM2013

整个PCB设计中的布线经验

MM2013 在 2014-12-25 建立的討論區
最後回覆由Vincent CHEN於2017-6-24提供

①.一般情况下,首先应对电源线和地线进行布线,以保证电路板的电气性能。在条件允许的范围内,尽量加宽电源、地线宽度,最好是地线比电源线宽,它们的关系是:地线>电源线>信号线,通常信号线宽为:0.2~0.3mm,最细宽度可达0.05~0.07mm,电源线一般为1.2~2.5mm,对数字电路的PCB可用宽的地导线组成一个回路,即构成一个地网来使用;(模拟电路的地则不能这样使用)

   

②.预先对要求比较严格的线(如高频线)进行布线,输入端与输出端的边线应避免相邻平行,以免产生反射干扰,必要时应加地线隔离,两相邻层的布线要互相垂直,平行容易产生寄生耦合;

   

③.振荡器外壳接地,时钟线要尽量短,且不能引得到处都是。时钟振荡电路下面、特殊高速逻辑电路部分要加大地的面积,而不应该走其它信号线,以使周围电场趋近于零;

   

④.尽可能采用45o的折线布线,不可使用90o折线,以减小高频信号的辐射;(要求高的线还要用双弧线)

   

⑤.任何信号线都不要形成环路,如不可避免,环路应尽量小;信号线的过孔要尽量少。

結果