已回答假定已回答

AD9434 Input voltage range?

Webber.Tsai 在 2014-12-25 詢問的問題
最後回覆由Webber.Tsai於2014-12-29提供

Dear ALL

使用AD9434 datasheet  Figure 41. Differential Input Configuration Using the AD8138參考線路發現,  當Vin=1Vp-p , AD9434 CML output voltage =1.7V (Figure 34)  , 最終AD8138 最大輸出電壓= 1.95V , 雖然沒有超過在table 5 提到 VIN+ 最大可以輸入電壓= AVDD + 0.4 V =2.2V .

 

可是再對應到 Table 1 裡面提到 differential Input Voltage Range 最大有1.6Vp-p ,是可以允許輸入1.6Vp-p, 當Vin輸入=1.6Vp-p , AD9434最大輸入電壓=1.7V+0.8V=2.5V ,就已經超過2.2V. 這樣子就跟table 5 (Max vin input=2.2V )裡面數據是有衝突的.

 

可以解答一下使用Figure 41這個電路時, 這樣的輸入條件下是在IC正常工作範圍內?

 

 

 

 

結果