ADI_Amy

看看这款“武装到牙齿”的最新创新可穿戴设备

ADI_Amy 員工 在 2015-1-7 建立的討論區
最後回覆由丽金标於2017-1-3提供

这是国外企业Force Impact Technologies最新推出的FitGuard 身体冲击监测设备,通过内置在牙套的传感器实现运动冲击监测,实现对运动员的监测和保护。该创新设计中,采用了ADXL377实现加速度的监测。

303409-141021164333936.jpg

通过对各种运动冲击的监测建立数据库,来实现对各种运动伤害的分析,从而实现更好的运动保护。

QQ图片20150107122935.jpg

该产品在最近的CES2015上展出,可以针对用户进行定制,售价100美刀!

QQ图片20150107122932.jpg

 

 

扩展阅读:

ADXL377是一款模拟、三轴、高 g MEMS加速度计,提供经过信号调理的电压输出,满量程加速度测量范围为±200 g(最小值)。该器件设计用于测量高冲击事件导致的动态加速度,且不会出现传感器饱和。ADXL377的模拟输出提供对冲击事件的全面可见性,因此不会丢失任何潜在的关键数据。

500_400-1338184762_9e095c1c.jpg

用户使用XOUT、YOUT和ZOUT引脚上的电容CX、CY和CZ选择该加速计的带宽。可以根据应用选择合适的带宽,X轴和Y轴的带宽范围为0.5 Hz至1600 Hz,Z轴的带宽范围为0.5 Hz至1200 Hz。因此,ADXL377可用于在具有高频器件的工业应用中检测冲击和撞击事件。

ADXL377提供小尺寸、薄型、3 mm × 3 mm × 1.45 mm、16引脚引脚架构芯片级封装(LFCSP_LQ)。

应用
以下高冲击检测:
- 冲击力
- 可能的头部创伤
- 工业机械
- 工业工具
- 防护保固
- 冲击黑盒


下载数据手册、用户指南或申请样片:http://www.analog.com/zh/mems-sensors/mems-accelerometers/adxl377/products/product.html

結果