ADI_Amy

ADSP-CM408F EZ评估板接口概况

ADI_Amy 員工 在 2015-1-9 建立的討論區

本文引用自爱板网,原文链接:http://jingyan.eeboard.com/article/73521


关于ADI ADSP-CM408F评测文章可以参考

为电机控制领域带来革命性变化——ADI ADSP-CM408F开发套件评测

 

在ADI ADSP-CM408F评估板上,接口的功能非常的丰富,下面我们一起来了解下有些什么接口。


USB OTG、ETHERNET、BOOT、电源供电接口


板卡搭载的miniUSB OTG接口是通过自身ADSP-CM408F微控制器集成的USB OTG控制器设计的,并不是搭载其他的IC芯片实现的。ADSP-CM408F评估板设计了不同的启动方式,通过板卡上的这颗蓝色旋钮调节实现,其电路设计如下


启动的方式统一通过SPI或者UART等,启动方式配置如下


比较意外的是ADSP-CM408F评估板的供电接口,并不是我们常见的miniUSB或者microUSB接口,而是一种曾经在NOKIA手机上经常见到的的圆孔型0.65 mm power jack供电接口,不过评估板自身提供的适配器输出可支持的最大输出电流达3.6A,可以应对依评估板搭建的各种系统的供电。


UART、CAN接口

板卡RS232以及RS485接口都是采用了工业控制常见的DB9母头,而CAN接口采用了Digkey的RJ11接口类型,型号为A31431-ND


下图则是微控制器两个ADC信号的输入接口


串行液晶屏显示接口、IEEE 1588信号接口


IEEE 1588接口主要用于以太网信号的检测,是作为一个测试ETHERNET信号的接口,串行液晶显示屏接口主要是实现板卡的屏幕显示,值得一提的是,微控制器本身不集成液晶显示控制器模块,所以采用的液晶屏还是带有液晶控制器的NHD-0220D3Z-FL-GBW模块,供应商是Newhaven Display,其10pin的信号定义如下

結果