ADI_Amy

微信焦点(第2期):小米Note火爆发布,解密背后的行业顶级运放

ADI_Amy 員工 在 2015-1-16 建立的討論區
最後回覆由1105tost於2015-1-19提供

昨天的小米Note发布会,再次引爆业界关注和热议!

 

1.png

热议的话题很多。从我们工程师角度,其采用的硬件解决方案无疑是重点,而小米Note让声音最大程度还原录音室品质的HiFi技术是亮点之一。

2.png

而HiFi品质的实现,不得不谈谈背后的ADI音频解决方案。没错,其采用的顶级运放就包括ADI ADA4896——一款高速低功耗轨到轨运算放大器。

4.png

这是ADI发布的业界最快的1NV/√HZ低功耗、轨到轨放大器系列之一,以高速度、低噪声和低功耗的最佳组合树立了新的性能标准。

 

正是ADI公司专有的新一代SiGe双极性工艺和创新结构,才造就了如此高性能的放大器。是超声、低噪声前置放大器和高性能ADC驱动器等各种应用的理想解决方案。

我们一起看看ADA4896-2官网发布的主要特性组合,是不是狠豪华涅?

  • 低宽带噪声
    1 nV/√Hz
    2.8 pA/√Hz
  • 低1/f噪声
    2.4 nV/√Hz (10 Hz)
  • 低失真:−115dBc (100 kHz),VOUT = 2 V p-p
  • 低功耗:每个放大器3 mA
  • 低输入失调电压:0.5mV(最大值)
  • 高速
    -3 dB带宽:230 MHz(G = +1)
    压摆率:120 V/μs0.1%建立时间:45 ns
  • 轨到轨输出
  • 宽电源电压范围:3 V至10 V



下载ADA4896数据手册请点击http://www.analog.com/static/imported-files/zh/data_sheets/ADA4896-2_4897-1_4897-2_cn.PDF



————————————————————————————————————

关注ADI微信订阅号,请扫描下方二维码

qrcode_for_gh_81f369380c19_344.jpg

結果