已回答假定已回答

求高线性度ADC解决方案

speedspark 在 2015-1-28 詢問的問題
最後回覆由adi_susan於2015-2-2提供

目前正在做的ADC指标要求如下:

动态范围:不小于106dB

线性度 30ppm

输入信号范围-10V~+10V;

输入信号频率:0~100HZ

目前是通过AD 7767(24位AD)做过一轮,但是线性度指标距离要求相差甚远,请专家指导。最好能够提供芯片参考,以及设计中要关注那些要点、注意事项!谢谢!

結果