已回答假定已回答

输入电压方位和绝对输入电压范围的差别

xxyyzz123 在 2015-1-28 詢問的問題
最後回覆由adi_susan於2015-2-2提供

在看ADUC系列(ARM7)的模拟微控制器的时候,其中的ADC有两个指标:

Absolute input voltage range和input voltage range。

比如ADUC7034的电压通道的ADC指标如下:

Absolute input voltage range:4~18V

Input voltage range:0~28.8V。

不知道这两个参数是什么意思?非常的令人困惑

結果