已回答假定已回答

AD8231程控增益仪表放大器谐波畸变问题

随遇而安 在 2015-1-26 詢問的問題
最後回覆由ADI_Wei於2015-1-28提供

使用AD8231时发现谐波畸变特别严重,5V单电源供电单倍增益时,使用1V峰峰值31.25Hz信号测试,三次谐波和五次谐波达到将近-50dB,但是128倍增益时谐波畸变又很小只有-80dD。技术文档没有给谐波畸变相关指标,不知道是设计问题还是芯片本身问题,AD8231谐波畸变性能究竟在怎样一个指标呢?

結果